Référence du système
Pince pour essieux
Solutions système | Mobilité | Industrie ferroviaire | Essieux & roues
        Défi
      
De lourds axes de chemins de fer devaient être amenés à un tour. Il ne fallait pas seulement attraper les arbres, mais aussi les déplacer de manière linéaire et les pivoter librement dans l’espace.
        Solution
      
En raison du poids élevé, une pince spéciale à axe linéaire a été conçue. La rotation était garantie par un axe de pivotement à entraînement servo, réalisé avec une rotation sans fin. La course de chargement de 500 mm était servomotorisée, ainsi que la pince en elle-même. La solution système obtenue était robuste et entièrement servomotorisée.
        Faits saillants et données techniques
      
 IP40 IP40
 Force de préhension réglable Force de préhension réglable
 Entraînement servomoteur AC Entraînement servomoteur AC
 Préhension externe Préhension externe
 Mors de préhension synchronisés Mors de préhension synchronisés
                Données techniques
              
| Type d’entraînement | électrique | 
| Concept de préhension | FORM | 
| Protection de la préhension | Auto maintien | 
| Course max. | 135 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Poids système | 820 [kg] | 
| Poids de la pièce max. | 750 [kg] | 
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |